Modelos e variantes

A linha básica de rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira com número máximo de rolos SKF fornecida aqui inclui os modelos NCF e NJG. Eles são utilizados para fixar o eixo axialmente em um sentido e, eventualmente, para suportar o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal na direção oposta.
Os rolamentos modelo NCF
  • têm dois flanges integrados no anel interno e um no anel externo (fig. 1)
  • têm um anel de retenção inserido no anel externo, no lado oposto do flange integrado, para manter o rolamento unido
    O anel de retenção não deve ser carregado axialmente durante a operação.
Os rolamentos modelo NJG
  • abrangem a série de dimensões 23 para trabalho pesado
  • são indicados para aplicações de baixa velocidade e carga muito pesada
  • têm dois flanges integrados no anel externo e um no anel interno (fig. 2)
  • têm um complemento do rolo de autorretenção
    Portanto, o anel externo com o complemento do rolo pode ser separado do anel interno sem que haja necessidade de tomar precauções especiais para evitar que os rolos caiam (fig. 3). Essa característica simplifica a montagem e desmontagem.
Rolamentos pareados
  • são combinados de modo que qualquer diferença na altura transversal dos rolamentos usados em um conjunto pareado fique dentro de uma faixa de tolerância bem pequena
    Essa tolerância menor é uma precondição para o compartilhamento de carga uniforme entre os rolamentos.
  • podem ser fornecidos como:
    • conjuntos de dois rolamentos (sufixo de designação DR)
    • conjuntos de três rolamentos (sufixo de designação TR)
    • conjuntos de quatro rolamentos (sufixo de designação QR)
SKF logo