Rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira com número máximo de rolos

Rolamento de rolos cilíndricos de uma carreira com número máximo de rolos

Os rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira com número máximo de rolos SKF contêm a quantidade máxima de rolos, pois não estão equipados com uma gaiola.

O sortimento padrão da SKF informado neste documento inclui:

Características do rolamento

  • Alta capacidade de carga
    Os rolamentos sem gaiola contêm a quantidade máxima de rolos e, portanto, são adequados para cargas radiais muito pesadas.
  • Alta rigidez
    O número elevado de rolos aumenta a rigidez radial.
  • Separáveis e intercambiáveis
    Os componentes separáveis dos rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira com número máximo de rolos SKF são intercambiáveis (fig. 3). Isso facilita a montagem e a desmontagem, bem como as inspeções de manutenção.
  • Vida útil longa
SKF logo