Suporte do flange

Quando os rolamentos de rolos cilíndricos são submetidos a cargas axiais pesadas, o desvio axial e o tamanho das superfícies de encosto de componentes adjacentes são particularmente importantes para precisão de giro e uma distribuição uniforme da carga sobre o flange.
O flange do anel interno só deve ser apoiado até a metade de sua altura (fig. 1), para que ele não seja submetido a tensões alternantes nocivas que possam causar, por exemplo, deflexão do eixo.
O diâmetro de encosto do eixo das, conforme recomendado, está listado na tabela de produtos.
SKF logo