Velocidade permitida

As classificações de velocidade na tabela de produtos indicam:
  • a velocidade de referência, a qual permite uma avaliação rápida da capacidade de velocidade a partir de um marco referencial térmico
  • a velocidade-limite, a qual é um limite mecânico que não deve ser excedido, a menos que o projeto do rolamento e a aplicação sejam adaptados para velocidades mais altas

Para obter mais informações, consulte Temperatura operacional e velocidade.

SKF logo