Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos de rolos cilíndricos pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e rolos
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Anéis de rolamento e rolos

Os rolamentos de rolos cilíndricos SKF são estabilizados termicamente a até 150 °C (300 °F).

Lubrificantes

Para saber os limites de temperatura das graxas SKF, consulte graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo