Capacidade de carga axial dinâmica

Além das cargas radiais, os rolamentos com flanges integrados nos anéis interno e externo podem suportar cargas axiais. A capacidade de carga axial é determinada pela capacidade de carga das superfícies deslizantes do contato entre o flange e as extremidades dos rolos. Ela também é influenciada pela divisão dos anéis e pelo tipo de lubrificação. A temperatura operacional e a transferência de calor do rolamento também contribuem.
Os valores de referência para a carga axial permitida que pode ser aplicada a rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos podem ser obtidos com

Fap = C0/(40b)

onde

Fap=carga axial máxima permitida [kN]
0=classificação de carga estática básica (→ entre em contato com a SKF) [kN]
b=fator para modo operacional da máquina (table)
Os valores da carga axial permitida Fap obtidos pela equação são válidos para cargas axiais constantes atuando continuamente e lubrificação com graxa. Valores mais altos podem ser permitidos, caso seja usada lubrificação com óleo. Em caso de dúvida, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo