Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para rolamentos de rolos cilíndricos bipartidos operando sob carga estritamente radial

P = b Fr
Os valores do fator b, que leva em consideração o modo de operação da máquina e os requisitos em relação ao funcionamento suave, podem ser encontrados na table.
SKF logo