Rolamentos de rolos cilíndricos bipartidos

Rolamentos bipartidos SKF Cooper
Os rolamentos de rolos cilíndricos bipartidos são indicados principalmente para arranjos de rolamentos de difícil acesso ou para eixos de manivelas. É vantajoso utilizá-los em todos os casos nos quais a manutenção ou substituição de rolamentos não bipartidos exigiria um trabalho adicional considerável e demorado, podendo causar paralisações longas, onerosas ou até inadmissíveis das máquinas. Algumas aplicações comuns para os rolamentos de rolos cilíndricos bipartidos são eixos de manivelas de laminadores de tubo a frio (laminadores Pilger), escavadoras de roda de caçamba, polias de esteira, eixos de transmissão de laminadores, bem como grandes instalações de ventilação importantes.
Agora a SKF oferece uma ampla variedade de rolamentos de rolos cilíndricos bipartidos e unidades de rolamentos bipartidos SKF Cooper (incluindo caixas de mancal). Visite o site da SKF Cooper para obter mais informações
SKF logo