Folga interna

Os rolamentos de rolos cilíndricos bipartidos da SKF são produzidos por padrão com folga interna radial Normal. Os valores correspondem à norma ISO 5753:1991 e são fornecidos nas tabelas de produtos.
A folga interna axial dos rolamentos de duas carreiras é de pelo menos 0,5 mm.
SKF logo