Capacidade de carga

Os rolamentos de rolos cilíndricos bipartidos possuem uma capacidade de carga menor que a dos rolamentos não divididos, uma vez que um número comparativamente menor de rolos pode ser incorporado, devido ao modelo bipartido da gaiola.
A sobrerrolagem das junções nas pistas pelos rolos é levada em consideração ao calcular a carga dinâmica equivalente do rolamento por um fator, cujo valor depende do modo de operação (consulte <Catalogue text - Equivalent dynamic bearing load - Split CRB xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">>Carga dinâmica equivalente do rolamento</Catalogue text - Equivalent dynamic bearing load - Split CRB>).
SKF logo