Tolerâncias de eixo e de mancal

Para rolamentos de rolos cilíndricos divididos submetidos a direções alternantes de carga e rotação e também cargas relativamente altas (P > 0,12 C), é recomendável que o eixo seja usinado com tolerância h6. Para rolamentos sob cargas com direção constante que sejam mais leves (P < 0,12 C), assentos de eixo usinados conforme h7 também são aceitáveis. Para cargas leves e velocidades baixas, é possível usar a tolerância h9/IT7, normalmente recomendada para montagem de buchas de fixação de rolamentos.
A tolerância recomendada para o assento do diâmetro interno do mancal é H7.
Rolamentos divididos são frequentemente utilizados como substitutos para rolamentos não divididos de equipamentos originais, uma vez que essa costuma ser a única maneira possível de substituir os rolamentos no local. Nesses casos, o eixo deve ser usinado para uma tolerância m6 ou r7. Isso proporciona o ajuste de interferência desejado para os anéis internos não divididos. Os anéis internos divididos possuem um furo correspondentemente maior para evitar que ocorra uma fresta na junção após a montagem.
SKF logo