Velocidades

Devido ao projeto dividido, são produzidas vibrações em funcionamento que limitam a capacidade de velocidade dos rolamentos bipartidos em aproximadamente 50% da capacidade dos rolamentos não bipartidos. Como valores de referência genéricos não podem ser fornecidos, é aconselhável entrar em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF caso os rolamentos devam trabalhar em velocidades relativamente altas.
SKF logo