Rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos bipartidos

Os rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos divididos (<Split double row cylindrical roller bearing href="tcm:12-4103" class="figure" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="0607f15.gif">>fig. 1</Split double row cylindrical roller bearing>) foram desenvolvidos para os arranjos de rolamentos dos eixos de transmissão de laminadores e são fornecidos em um modelo apropriado para essa aplicação.
Os anéis externos divididos são mantidos juntos após a montagem pelo mancal e, sob encomenda, podem ser fornecidos com chavetas para evitar que girem. Os anéis internos são divididos em um ângulo em relação ao eixo do rolamento e são mantidos na posição em seu assento por anéis de fixação. A folga interna axial do rolamento é tal que mudanças térmicas no tamanho do eixo de junção universal podem ser acomodadas dentro do rolamento.
SKF logo