Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos bipartidos

Os rolamentos de uma carreira são indicados para a maioria das aplicações descritas acima e estão, portanto, disponíveis em um número correspondentemente grande de modelos. Todos os rolamentos são divididos no meio. A divisão dos anéis está em um ângulo em relação ao eixo do rolamento para evitar a interrupção do processo de sobrerrolagem (fig. 1).

Modelo BCS.1

Anel externo com dois flanges integrados. Anel interno com dois flanges integrados. Anéis de fixação bipartidos soltos com anéis de vedação bipartidos. Gaiola de latão usinado bipartida. Pode ser relubrificada através dos anéis interno e externo (fig. 2).

Modelo BCS.2

Anel externo sem flange. Anel interno com dois flanges integrados. Anéis de fixação bipartidos soltos com anéis de vedação bipartidos. Gaiola de latão usinado bipartida. Pode ser relubrificada através dos anéis interno e externo (fig. 3).

Modelo BCS.3

Anel externo com dois flanges integrados. Anel interno com dois flanges integrados. Anéis de fixação bipartidos soltos. Gaiola de latão usinado bipartida (fig. 4).

Modelo BCS.4

Anel externo sem flange. Anel interno com dois flanges integrados. Anéis de fixação bipartidos soltos. Gaiola de latão usinado bipartida (fig. 5).

Modelo BCS.5

Anel externo com dois flanges integrados. Anel interno com dois flanges integrados. Anéis de fixação bipartidos soltos com anéis de vedação bipartidos. Gaiola de latão usinado bipartida. Pode ser lubrificada novamente através dos anéis interno e externo. Vedações e anéis de flange bipartidos. Alguns rolamentos incluem vedações de borracha nitrílica (NBR) ou borracha fluorada (fig. 6).

Com relação às vedações de borracha fluorada, leia o texto de aviso em "Nota".

Modelo BCS.6

Anel externo com dois flanges integrados. Anel interno com dois flanges integrados. Anéis de fixação bipartidos soltos com anéis de vedação bipartidos. Gaiola de latão usinado bipartida. Pode ser lubrificada novamente através dos anéis interno e externo. Vedações e anéis de flange escalonados bipartidos. Alguns rolamentos incluem vedações de borracha nitrílica (NBR) ou borracha fluorada (fig. 7).

Com relação aos vedações de borracha fluorada, leia o texto de aviso em "Nota".

Modelo BCS.7

Anel externo com dois flanges integrados. Anel interno com dois flanges integrados. Anéis de fixação bipartidos soltos. Gaiola de latão usinado bipartida. Anéis de labirinto e anéis de flange bipartidos (fig. 8).

Modelo BCS.8

Anel externo com dois flanges integrados. Anel interno com dois flanges integrados. Anel interno aparafusado junto. Gaiola de latão usinado bipartida (fig. 9).

Modelo BCS.9

Anel externo sem flange. Anel interno com dois flanges integrados. Anel interno aparafusado junto. Gaiola de latão usinado bipartida (fig. 10).

Modelo BCS.10

Anel externo com um flange integrado. Anel interno com um flange integrado, aparafusado em um dos lados. Um anel de fixação bipartido solto. Gaiola de latão usinado bipartida ou gaiola de aço usinado do tipo pino bipartida (fig. 11).

AVISO

Vedações feitas de FKM (borracha fluorada), expostas ao fogo ou a temperaturas acima de 300 °C (570 °F) são um risco à saúde e ao meio ambiente! Elas permanecem perigosas, mesmo depois de terem esfriado.

Leia e siga as precauções de segurança em AVISO.

SKF logo