Tolerâncias
Os rolamentos de rolos cilíndricos divididos são produzidos com tolerâncias <Normal tolerances for radial bearings href="tcm:12-6563" class="table" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_0_tt1">>Normal</Normal tolerances for radial bearings >, exceto pelas larguras dos anéis interno e externo. As tolerâncias Normal estão de acordo com a norma ISO 492:2002.