Especificações do rolamento

Padrões
de dimensão
Dimensões máximas: ISO 104
Exceto para:
  • Rolamentos com dimensões em polegadas e rolamentos com número de desenho:
    não padronizado
Tolerâncias

Para obter mais
informações
Tolerâncias
Normal
Verifique a disponibilidade da classe de tolerância P5 para rolamentos maiores
Valores: ISO 199 (tabela 1)

Exceto para componentes (tabela 2):
  • Valores (tabela 3)
  • Variação do diâmetro do calibrador dos rolos: ISO 12297
Desalinhamento permitidoNão há tolerância para desalinhamento.
SKF logo