Projetos e variantes

Os rolamentos axiais de rolos cilíndricos são muito rígidos e exigem pouco espaço axial. Eles são separáveis, o que significa que a arruela de eixo, a arruela da caixa de mancal, o rolo cilíndrico e o conjunto axial de gaiola podem ser montados separadamente.
Os rolamentos axiais de rolos cilíndricos são fabricados com uma ou duas carreiras de rolos (fig. 1 e fig. 2). Os rolamentos das séries 811 e 812 são utilizados principalmente em aplicações em que os rolamentos axiais de esferas não têm a capacidade de carga suficiente.
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos de escora simples
Como padrão, os rolamentos axiais de rolos cilíndricos são disponibilizados como rolamentos de escora simples (fig. 1 e fig. 2) e podem suportar cargas axiais somente em uma direção.
Rolamentos axiais de rolos cilíndricos de escora dupla
Os rolamentos axiais de rolos cilíndricos de escora dupla podem acomodar cargas axiais nas duas direções. Eles podem ser criados através da combinação de dois conjuntos axiais de rolo cilíndrico e gaiola, e de duas arruelas de rolamento com uma arruela intermediária. Dependendo do modelo, uma arruela intermediária pode ser centralizada no eixo ou no mancal (fig. 3 e fig. 4).

As arruelas intermediárias devem ter a mesma dureza e o mesmo acabamento superficial das arruelas de rolamento. A SKF não fornece arruelas intermediárias, mas oferece especificações de material dados dimensionais sob encomenda.

Para obter mais informações, consulte Projeto de arranjos de rolamentos.
Componentes
A SKF pode fornecer os componentes dos rolamentos axiais de rolos cilíndricos (fig. 5, fig. 6 e fig. 7) separadamente. Os componentes são listados nas tabelas de produtos e incluem:
  • conjuntos axiais de rolo cilíndrico e gaiola (prefixo K)
  • arruelas de eixo, (prefixo WS)
  • arruelas de caixa de mancal (prefixo GS)
Componentes únicos podem ser necessários para aplicações nas quais:
  • As faces dos componentes adjacentes da máquina podem servir como pistas e arranjos de rolamentos com a altura da seção axial inferior são necessários.
  • São necessárias outras combinações de conjuntos axiais de gaiola e rolos cilíndricos e arruelas, por exemplo, com duas arruelas de eixo ou de caixa.

Arruelas de rolamento

A SKF fornece arruelas de rolamentos em diferentes modelos e séries. As arruelas de rolamentos são necessárias quando componentes adjacentes não podem atuar como pistas. As arruelas apropriadas estão listadas nas tabelas de produtos.

Arruelas de eixo (prefixo WS) e arruelas da caixa de mancal (prefixo GS) são feitas de aço para rolamentos carbono-cromo retificado. As superfícies da pista são retificadas com precisão. As arruelas de eixo têm um furo na base, enquanto as arruelas da caixa de mancal têm uma superfície externa retificada. Portanto, a SKF recomenda a utilização dessas arruelas nas 11 aplicações de alta velocidade, nas quais uma centragem precisa das arruelas de rolamento é necessária.

As arruelas universais da série LS podem ser usadas como arruelas de eixo ou de caixa de mancal para rolamentos nas séries 811. Essas arruelas são utilizadas em aplicações nas quais é necessária uma centragem precisa das arruelas de rolamentos ou quando há velocidades baixas envolvidas.

Para obter mais informações sobre as arruelas da série LS, consulte Rolamentos axiais de agulhas.
Gaiolas
Dependendo da série e do tamanho, os rolamentos axiais de rolos cilíndricos SKF são dotados das gaiolas mostradas na tabela 1.

Os lubrificantes geralmente usados em rolamentos de rolos não possuem qualquer efeito prejudicial às propriedades da gaiola. No entanto, alguns óleos sintéticos e graxas à base de óleo sintético e lubrificantes contendo aditivos EP, quando usados em altas temperaturas, podem apresentar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.
SKF logo