Considerações de design

Dimensões do encosto

As dimensões do encosto devem atender aos seguintes critérios:

  • As superfícies de suporte nos mancais e nas arruelas devem estar nos ângulos corretos em relação ao eixo e fornecer suporte ininterrupto por toda a face da arruela.
  • O diâmetro do encosto no eixo deve ser ≥ da mín. e no mancal ≤ Da máx. (fig. 1). Os valores para da mín. e Da máx. estão listados na tabela de produtos.
  • Os eixos e os mancais devem ser fabricados com classes de tolerância adequadas (tabela 1)
    para fornecer uma orientação radial satisfatória aos componentes individuais do rolamento axial.
    • As arruelas centradas no mancal exigem uma folga radial entre o eixo e o furo da arruela.
    • As arruelas centradas no eixo exigem uma fresta radial entre a arruela e o furo do mancal.

Os conjuntos axiais de gaiola e rolos cilíndricos são geralmente centrados radialmente pelo eixo para reduzir a velocidade periférica na qual a gaiola desliza contra a superfície-guia. Isso é especialmente importante para aplicações de velocidades mais altas. A superfície-guia deve ser retificada.

Pistas dos eixos e dos mancais

  • devem apresentar dureza, acabamento superficial e desvio axial idênticos aos da arruela do rolamento para que seja possível explorar, em sua totalidade, a capacidade de carga de um conjunto axial de gaiola e rolos cilíndricos.
  • devem ser projetados usando as dimensões Ea e Eb (→ tabela de produtos), que levam em consideração o deslocamento radial do conjunto de rolos.
Para obter mais informações, consulte Pistas em eixos e mancais.
SKF logo