Projeto de arranjos de rolamentos

Dimensões do encosto

As superfícies de suporte nos mancais e nas arruelas devem estar nos ângulos corretos em relação ao eixo da haste e fornecer suporte ininterrupto por toda a face da arruela. O diâmetro do encosto no eixo deve ser de ≥ da min e, no mancal, de ≤ Da max (fig. 1). Valores para da min e Da max são listados nas tabelas de produtos.
Para proporcionar uma orientação radial satisfatória para os componentes individuais do rolamento axial, as classes de tolerância adequadas para eixos e mancais estão indicadas na tabela 1. Uma fresta radial entre o eixo e o furo da arruela é necessária para arruelas centradas no mancal. As arruelas centradas no mancal exigem uma fresta radial entre a arruela e o furo do mancal.
Os conjuntos axiais de gaiola e rolos cilíndricos são geralmente centrados radialmente pelo eixo para reduzir a velocidade periférica na qual a gaiola desliza contra a superfície-guia. Isso é especialmente importante para aplicativos de velocidades mais altas. A superfície-guia deve ser retificada.

Pistas dos eixos e dos mancais

Se a capacidade de carga de um conjunto axial de gaiola e rolos cilíndricos deve ser completamente aproveitada, as pistas do eixo ou do mancal devem ter a mesma dureza, o mesmo acabamento superficial e o desvio axial como arruela do rolamento.
As dimensões Ea e Eb (→ tabelas de produto) levam em consideração o possível deslocamento conjunto de rolos e devem ser aplicadas no desenvolvimento de pistas em eixos e em mancais.
Para obter mais informações, consulte Pistas dos eixos e dos mancais.
SKF logo