Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Os exemplos e as opções aplicáveis para os rolamentos axiais de rolos cilíndricos são apresentados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplos

Rolamento completo
81132 TN
onde81132 =
TN =

Componentes
K 89438 MondeK =
89438 =
M =
WS 81230ondeWS =
81230 =
LS 130170ondeLS =
130170 =

As opções aplicáveis de rolamentos axiais de rolos cilíndricos


Test Designation 1
Prefixos
GS
Arruela de caixa de mancal
K
Conjunto axial de rolo cilíndrico e gaiola
WS
Arruela de eixo

Test Designation 2
Designação básica
Listados na tabela 1 ou identificação do número de desenho
LS..
Arruela universal, o número na sequência identifica o furo e o diâmetro externo

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – Projeto interno (n. d.)

Test Designation 4
Sufixos – Projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.) (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – Projeto da gaiola
M
Gaiola de latão usinado
TN
Gaiola de fibra de vidro reforçada PA66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixo – Materiais, tratamento térmico
HA1Eixo cementado e arruelas de caixa de mancal
HB1
Arruelas de caixa de mancal e de eixo com tratamento térmico bainítico

Test Designation 6.2
Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
P5
Tolerâncias dimensionais e geométricas para classe P5

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos – Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n. d.)

Test Designation 6.4
Sufixos – Estabilização (n. d.)


Sufixo – Lubrificação (n. d.)

Test Designation 6.6
Sufixos – Outras variantes (n. d.)
SKF logo