Projetos e variantes

A SKF fornece rolamentos axiais de rolos cilíndricos em séries diferentes:

  • Rolamentos das séries 811 e 812 (fig. 1) com uma carreira de rolos
    Eles são utilizados principalmente em aplicações em que os rolamentos axiais de esferas não têm capacidade de carga suficiente.
  • Rolamentos das séries 893 e 894 (fig. 2) com uma ou duas carreiras de rolos
Rolamentos de escora simples

Como padrão, os rolamentos axiais de rolos cilíndricos são disponibilizados como rolamentos de escora simples (fig. 1 e fig. 2) e podem suportar cargas axiais somente em uma direção.

Rolamentos de escora dupla
  • podem acomodar cargas axiais em ambas as direções.
  • pode ser criado através da combinação de dois conjuntos axiais de rolo cilíndrico e gaiola e de duas arruelas de rolamento com uma arruela intermediária
    .Dependendo do modelo, uma arruela intermediária pode ser centralizada no eixo ou no mancal (fig. 3 e fig. 4).

As arruelas intermediárias devem ter a mesma dureza e o mesmo acabamento superficial das arruelas de rolamento. A SKF não fornece arruelas intermediárias, mas oferece especificações de material dados dimensionais sob encomenda.

Para obter informações adicionais, consulte Considerações de projetos.

Conjuntos axiais de rolo cilíndrico e gaiola

(prefixo K, fig. 5)

  • podem acomodar cargas axiais somente em uma direção
  • podem ser combinados com arruelas das séries WS, GS e LS (→ Arruelas de rolamento
  • podem ser usados sem arruelas em aplicações nas quais:
    • componentes adjacentes podem servir como pista
    • são necessários arranjos de rolamentos com uma altura da seção axial baixa
Arruelas de rolamento

A SKF pode fornecer os componentes dos rolamentos axiais de rolos cilíndricos. Além dos conjuntos axiais de gaiola e rolos cilíndricos, as arruelas do rolamento incluídas estão listadas nas tabelas de produtos:

Arruelas de eixo (prefixo WS, fig. 6)

  • são feitas de aço carbono-cromo temperado para rolamentos
  • as superfícies da pista são retificadas com precisão
  • têm um furo na base

Arruelas de caixa de mancal (prefixo GS, fig. 7)

  • são feitas de aço carbono-cromo temperado para rolamentos
  • as superfícies da pista são retificadas com precisão
  • têm uma superfície externa retificada

A SKF recomenda a utilização o uso de ambas as arruelas em aplicações de alta velocidade, nas quais é necessária uma centragem precisa das arruelas do rolamento.

Arruelas universais da série LS

  • podem ser usadas como arruelas de eixo ou de caixa de mancal para rolamentos da série 811
  • são usadas em aplicações nas quais é necessária uma centragem precisa das arruelas do rolamento
  • são usadas quando há velocidades baixas envolvidas

Para obter mais informações sobre as arruelas da série LS, consulte Rolamentos axiais de agulhas.

Gaiolas

Os rolamentos axiais de rolos cilíndricos SKF são equipados com uma das gaiolas mostradas na tabela 1.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo