Rolamentos axiais de rolos cilíndricos

Os rolamentos axiais de rolos cilíndricos SKF são projetados para acomodar cargas axiais pesadas e cargas de impacto. Não se deve submetê-los a cargas radiais. Os rolamentos são muito rígidos e exigem pouco espaço axial.
Características do rolamento
-
Design separável
A arruela de eixo, a arruela da caixa de mancal e o conjunto axial de gaiola e rolos cilíndricos podem ser montados separadamente.
-
Vida útil estendida do rolamento
Para evitar picos de tensão, as extremidades dos rolos são levemente abauladas para modificar a linha de contato entre a pista e os rolos.