Cargas


Carga mínima

Para obter mais
informações
Carga mínima necessária

Fam = 0,0005 C0 + A

Realização dos cálculos

Carga
dinâmica
equivalente do rolamento

Para obter mais
informações
Carga dinâmica equivalente do rolamento, P
P = Fa
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter mais
informações
Carga estática equivalente
P0 = Fa

Símbolos

Afator de carga mínima (→ tabela de produtos)
C0classificação de carga estática básica [kN] (→ tabela de produtos)
Fa
carga axial [kN]
Fam
carga axial mínima [kN]
nvelocidade de rotação [rpm]
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
SKF logo