Especificações do rolamento

Dimension
standards
d, D: ISO 15

D ≤ 47 mm → série de diâmetro 0

D ≥ 55 mm → série de diâmetro 9

Tolerances

Para obter
informações
adicionais → Tolerâncias
  • Normal para os anéis interno e externo com superfície externa esférica
  • C da bucha externa de aço laminado trefilado: ± 0,5 mm
  • Fw: F6 (tabela 1)
    Os valores são válidos para rolamentos não montados e quando os rolos estão em contato com a pista do anel externo.

Valores: ISO 492 (tabela 2)

Operating clearanceBearings without an inner ring

Faixa de C2 a C3 se as tolerâncias recomendadas (tabela 3) forem aplicadas

Internal clearanceNormal (rolamentos com um anel interno)

Verifique a disponibilidade das classes de folga C2, C3 ou C4


Valores: ISO 5753-1 (tabela 4)
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
Permissible misalignmentdesalinhamento estático ≤ 3°

Sem desalinhamento dinâmico


O desalinhamento aumenta o ruído do rolamento e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede os valores de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

SKF logo