Projeto de arranjos de rolamentos

Tolerâncias de eixo e de mancal

A tabela 1 oferece classes de tolerância do furo do mancal e do eixo para obter ajustes adequados e uma folga operacional apropriada para rolamentos de agulhas alinháveis com ou sem anel interno.

Montagem

Rolamentos de rolos de agulhas de alinhamento devem ser pressionados para dentro do furo do mancal, utilizando-se um encosto de montagem (fig. 1). Um anel em O proporciona um meio simples de reter o rolamento no encosto de montagem. A face estampada (face lateral com a designação) deve encostar no flange do encosto de montagem.
Deve-se ter um cuidado especial para que a bucha não fique inclinada ou enviesada ao ser pressionada para dentro do mancal. De outro modo, os rolos e as pistas poderiam ser facilmente danificados.
Para rolamentos lubrificados com graxa, o rolamento deve ser lubrificado antes da montagem.
SKF logo