Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para rolamentos de agulhas alinháveis são indicados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplo

RPNA 15/28
ondeR =
PNA 15/28 =
Test Designation 1
    Prefixes
R
Rolamento sem anel interno

Test Designation 2
Basic designation (tabela 1)
PNA
Rolamento de agulhas alinhável

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design (n. d.)

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.) (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment (n. d.)

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
C2Folga interna radial menor que Normal
C3Folga interna radial maior do que normal
C4Folga interna radial maior do que C3

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings (n. d.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization (n. d.)


Suffixes - Lubrication (n. d.)

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants (n. d.)
SKF logo