Rolamentos de agulhas alinháveis

Os rolamentos de rolos de agulhas alinháveis SKF possuem um anel externo com uma superfície externa esférica (convexa). Dois anéis de assento de polímero com uma superfície interna esférica (côncava) são encapsulados em uma bucha de aço laminado trefilado e colocados sobre o anel externo.

Características do rolamento

  • Accommodate static misalignment
    Os rolamentos de agulhas alinháveis são autocompensadores (até 3° de desalinhamento estático).
  • Low cross section
    Em aplicações em que há menos espaço disponível, os rolamentos de agulhas alinháveis oferecem uma solução compacta.
  • High carrying capacity
    Devido ao grande número de rolos, os rolamentos de agulhas alinháveis possuem uma alta capacidade de carga.
SKF logo