Montagem

Rolamentos de rolos de agulhas de alinhamento devem ser pressionados para dentro do furo do mancal, utilizando-se um encosto de montagem (fig. 1). Um anel em O proporciona um meio simples de reter o rolamento no encosto de montagem. A face estampada (face lateral com a designação) deve encostar no flange do encosto de montagem.
Deve-se ter um cuidado especial para que a bucha não fique inclinada ou enviesada ao ser pressionada para dentro do mancal. De outro modo, os rolos e as pistas poderiam ser facilmente danificados.
Para rolamentos lubrificados com graxa, o rolamento deve ser lubrificado antes da montagem.
SKF logo