Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos de agulhas alinháveis pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e rolos
  • pelas gaiolas
  • pelos anéis de assento
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento e rolos

Os rolamentos de agulhas alinháveis são estabilizados termicamente a, pelo menos, até 120 °C (250 °F).

Gaiolas

As gaiolas de aço podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e os rolos.

Anéis de assento

A temperatura operacional permitida para anéis de assento é de –30 a +100 °C (-20 a +210°F).

Lubrificantes

Para saber os limites de temperatura das graxas SKF, consulte Graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo