Rolamentos de rolos de agulhas/de esferas de contato angular

Rolamentos de rolos de agulhas/de esferas de contato angular

A SKF fornece rolamentos de esferas de contato angular/rolos de agulhas sem vedações em duas séries:

  • Os rolamentos da série NKIA 59 (fig. 1) podem suportar cargas axiais em uma direção
  • Os rolamentos da série NKIB 59 (fig. 2) podem suportar cargas axiais em ambas as direções

Esses rolamentos combinados:

  • consistem em um rolamento de agulhas e um rolamento de esferas de contato angular
  • acomodam cargas radiais pesadas, carregadas exclusivamente pelo rolamento de rolos de agulhas
  • acomodam cargas axiais leves, carregadas exclusivamente pelo rolamento de esferas de contato angular
  • são rolamentos de seção transversal baixa
  • podem trabalhar em altas velocidades
  • são separáveis, ou seja, o anel interno pode ser montado separadamente do anel externo e dos conjuntos de elementos rolantes e gaiola
  • podem ser lubrificados com graxa ou óleo, de acordo com a aplicação
    No caso da lubrificação com graxa, o rolamento de rolos de agulhas e o rolamento de esferas de contato angular devem ser preenchidos com o mesmo lubrificante antes da montagem.
Rolamentos da série NKIA
  • podem acomodar cargas axiais em uma direção (fig. 1) e, portanto, fixar o eixo em uma direção apenas
  • podem ser montados com disposição em O (fig. 3) para eixos curtos e onde as alterações de comprimento provocadas pela expansão térmica são relativamente pequenas
Rolamentos da série NKIB
  • podem fixar o eixo em ambas as direções (fig. 2
  • têm uma folga axial entre 0,08 e 0,25 mm
  • têm um anel interno de duas peças para facilitar a montagem
    Ao montar o anel interno, é importante que as duas peças sejam fixadas axialmente uma à outra.
  • têm anéis internos, que não são intercambiáveis com os de outros rolamentos aparentemente idênticos (mantenha juntos conforme fornecido).
Recursos de relubrificação

O rolamento de rolos de agulhas utilizados em rolamentos combinados possui um canal circular com um furo para lubrificação no anel externo.

Gaiolas

Os rolamentos de rolos de agulhas/de esferas de contato angular SKF são equipados com as gaiolas mostradas na tabela 1.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo