Especificações do rolamento

Rolamentos de rolos de agulhas/de esferas de contato angular
Dimension standardsDimensões máximas: ISO 15, série de dimensões 59, exceto nos seguintes parâmetros de anel interno da série NKIB 59:
  • largura estendida de um lado
  • diâmetro do furo da parte estreita ligeiramente maior
Tolerances

Para obter informações adicionais → Tolerâncias

Normal, exceto para a largura do anel interno completo na

série NKIB 59: 0/–0,3 mm
Valores: ISO 492 (tabela 1)

Internal clearanceNormal (rolamentos com um anel interno)

Verifique a disponibilidade das classes de folga C2, C3 ou C4


Valores: ISO 5753-1 (tabela 2)

Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Permissible misalignmentO desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento.
Rolamentos de rolos de agulhas/axiais de esferas
Dimension standardsDimensões máximas: DIN 5429-1,
exceto para:
  • rolamentos das séries NX e NX .. Z (não padronizados)
Tolerances

Para obter
informações
adicionais → Tolerâncias

  • D: Normal
  • Fw: F6 (tabela 3)
  • d: E8 (tabela 3)
  • C: 0/–0,25 mm
  • C1 (aplicável apenas à série NKX): 0/–0,2 mm

Valores:
  • Rolamentos radiais → ISO 492 (tabela 1)
  • Rolamentos axiais → ISO 199 (tabela 4)
Operating clearanceBearings without an inner ring

Faixa um pouco menor que Normal com tolerâncias recomendadas (tabela 5) aplicadas

Permissible misalignmentNão há tolerância para desalinhamento.
Rolamentos de rolos de agulhas/axiais de rolos cilíndricos
Dimension standardsDimensões máximas: DIN 5429-1
Tolerances

Para obter mais informações

→ Tolerâncias


Valores:
  • Rolamentos radiais → ISO 492 (tabela 1)
  • Rolamentos axiais → ISO 199 (tabela 4)
Operating clearanceBearings without an inner ring

Faixa um pouco menor que Normal com tolerâncias recomendadas (tabela 5) aplicadas

Permissible misalignmentNão há tolerância para desalinhamento.
SKF logo