Rolamentos de rolos de agulhas/axiais de rolos cilíndricos

A SKF fornece rolamentos de rolos de agulhas/axiais de rolos cilíndricos na série NKXR (fig. 1).

Esses rolamentos combinados:

  • consistem em um rolamento de agulhas e um rolamento axial de rolos cilíndricos
    O conjunto de rolos cilíndricos e axiais de gaiola são idênticos aos da série 811.
  • são fornecidos sem um anel interno
  • podem ser combinados com um anel interno (fig. 2), no qual o eixo não pode ser temperado e retificado (→ tabela de produtos, devem ser pedidos separadamente)
  • podem acomodar cargas axiais em uma direção
  • podem fixar o eixo somente em uma direção
  • podem ser montados com disposição em O (fig. 3) para eixos curtos e onde as alterações de comprimento provocadas pela expansão térmica são relativamente pequenas
    Nesses tipos de arranjos, a SKF recomenda pré-cargas nos rolamentos axiais de esferas com molas de capa (arruelas Belleville). Essa pré-carga elástica ajudará a evitar a derrapagem das esferas se um dos rolamentos axiais for descarregado. A pré-carga também aumenta o desempenho dos rolamentos axiais de esferas e reduz os níveis de ruído.
Rolamentos da série NKXR
  • são separáveis (fig. 1)
  • podem ser montados separadamente do conjunto axial de rolo cilíndrico e gaiola e da arruela de eixo
  • devem ser lubrificados com óleo, pois o óleo propicia um suprimento adequado de lubrificante para o rolamento
  • não têm tampa de aço estampado como padrão
  • têm uma tampa de aço estampado para rolamentos com o sufixo de designação Z (fig. 4)
    • sem furos para lubrificação
    • estende-se sobre a arruela de eixo do rolamento axial de rolos cilíndricos
    • está firmemente preso na arruela da caixa de mancal, que é integrada ao anel externo do rolamento de rolos de agulhas
    • faz com que esses rolamentos não possam ser separados
Soluções de vedação

A SKF fornece alguns rolamentos de rolos de agulhas/axiais de rolos cilíndricos tampados com uma tampa de aço estampado em toda a parte axial do rolamento (fig. 4, sufixo de designação Z). A tampa, que não possui furos para lubrificação, forma uma vedação tipo fresta para reter a graxa no rolamento.

Quando os rolamentos tampados devem operar em determinadas condições, como em velocidades muito altas ou temperaturas elevadas, pode ocorrer vazamento de graxa. Em arranjos de rolamentos em que essa situação seja prejudicial, deverão ser tomadas as medidas necessárias.

Graxas para rolamentos com tampa

A parte axial de rolamentos de rolos de agulhas combinados com o sufixo de designação Z é fornecida lubrificada por padrão. Eles são preenchidos com graxa de vida útil longa (tabela 1) em condições limpas.

A quantidade relativamente grande de graxa nos rolamentos significa que estes podem trabalhar por longos períodos, antes que uma relubrificação seja necessária (→ Realização do cálculo). A SKF recomenda a graxa SKF LGWA 2 (tabela 1) se for necessária relubrificação.

Recursos de relubrificação

O rolamento de rolos de agulhas utilizados em rolamentos combinados possui um canal circular com um furo para lubrificação no anel externo.

Gaiolas

Os rolamentos de rolos de agulhas/axiais de rolos cilíndricos SKF são equipados com as gaiolas mostradas na tabela 2.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo