Considerações de projetos

Para obter informações gerais, consulte Considerações de projetos.

Dimensões do encosto

O diâmetro da superfície de apoio do rolamento axial na caixa de mancal deve ser, no mínimo, 0,5 mm maior do que a dimensão D1 ou D2 (fig. 1, → tabela de produtos para rolamentos de rolos de agulhas/axiais de esferas e rolamentos de rolos de agulhas/axiais de rolos cilíndricos).

Tolerâncias de eixo e de mancal

A tabela 1 oferece classes de tolerância do furo do mancal e do eixo para obter ajustes adequados e uma folga operacional apropriada para rolamentos de rolos de agulhas com ou sem anel interno.

Para obter mais informações sobre as pistas, consulte Pistas em eixos e mancais.

SKF logo