Projeto de arranjos de rolamentos

Dimensões do encosto

O diâmetro da superfície de apoio do rolamento axial no mancal deve ser pelo menos 0,5 mm maior que a dimensão D1 ou D2 (fig. 1). Os valores dos diâmetros D1 e D2 para rolamentos axiais de esferas/rolos de agulhas/rolamentos axiais de rolos cilíndricos são listados na tabela de produtos.

Tolerâncias de eixo e de mancal

A tabela 1 oferece classes de tolerância do furo do mancal e do eixo para obter ajustes adequados e uma folga operacional apropriada para rolamentos de rolos de agulhas com ou sem anel interno.

SKF logo