Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para os rolamentos de rolos de agulhas combinados são indicados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplos

NKIB 5901ondeNKIB 5901 =
NKX 15 ZondeNKX 15 =
Z =
NKXR 40 Z
ondeNKXR 40 =
Z =
Test Designation 1
  Prefixos (n. d.)

Test Designation 2
Designação básica (tabela 1)
NKIA 59
Rolamento de esferas de contato angular/rolos de agulhas
NKIB 59Rolamento de esferas de contato angular/rolos de agulhas
NKX
Rolamento axial de esferas/rolos de agulhas
NKXR
Rolamento axial de rolos cilíndricos/rolos de agulhas
NX
Rolamentos de rolos de agulhas/axiais de esferas, rolamento axial com número máximo de rolos

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – Projeto interno (n. d.)

Test Designation 4
Sufixos – Projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
Z
Rolamento de rolos de agulhas combinados, rolamento axial lubrificado de fábrica com uma tampa, sem furos para lubrificação no diâmetro externo

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – Projeto da gaiola
TN
Gaiola de fibra de vidro reforçada PA66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixo – Materiais, tratamento térmico (n. d.)

Test Designation 6.2Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
C2Folga interna radial menor que Normal
C3Folga interna radial maior do que normal
C4Folga interna radial maior do que C3

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos – Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n. d.)

Test Designation 6.4
Sufixos – Estabilização (n. d.)


Sufixo – Lubrificação (n. d.)

Test Designation 6.6
Sufixos – Outras variantes (n. d.)
SKF logo