Rolamentos de rolos de agulhas combinados

Os rolamentos de rolos de agulhas combinados consistem em um rolamento radial de agulhas combinado com um rolamento axial. Eles conseguem suportar cargas radiais e axiais. Eles são particularmente indicados para aplicações nas quais outros tipos de arranjos de rolamentos bloqueados ocupam espaço demais ou quando as cargas axiais são muito pesadas, as velocidades são muito elevadas ou a lubrificação é inadequada para arranjos com arruelas axiais simples. A SKF fornece rolamentos de rolos de agulhas combinados nos seguintes projetos básicos:
Os intervalos de relubrificação da parte axial e radial do rolamento devem ser calculados separadamente. O menor dos dois intervalos deve ser utilizado. Para obter informações adicionais sobre lubrificação, consulte a seção Lubrificação

Características do rolamento

  • Arranjo de rolamentos fixos
    Acomodam cargas radiais e axiais combinadas em uma ou ambas as direções.
  • Seção transversal reduzida
    Em aplicações nas quais menos espaço está disponível, os rolamentos de rolos de agulhas combinados oferecem uma solução muito compacta.
  • Alta capacidade de carga.
    Devido ao grande número de elementos rolantes, os rolamentos de rolos de agulhas combinados possuem uma alta capacidade de carga.
SKF logo