Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos de rolos de agulhas combinados pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e dos elementos rolantes
  • pelas gaiolas
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Anéis de rolamento e elementos rolantes

Os rolamentos são estabilizados a, pelo menos, 120 °C (250 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamento e os corpos rolantes. Para saber os limites de temperatura das gaiolas de polímero, consulte Materiais da gaiola.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas em rolamentos de rolos de agulhas combinados com tampa são fornecidos na tabela 1. Para limites de temperatura de outras graxas SKF, consulte Graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo