Rolamentos de rolos de agulhas/axiais de esferas

A SKF fornece rolamentos de rolos de agulhas/axiais de esferas em duas séries:
  • Série NX (fig. 1), com um rolamento axial de esferas com número máximo de rolos
  • Série NKX (fig. 2), com um rolamento axial de esferas com gaiola

Esses rolamentos combinados:

  • consistem em um rolamento de agulhas e um rolamento axial de esferas
  • são fornecidos sem um anel interno
  • podem ser combinados com um anel interno (fig. 3), no qual o eixo não pode ser temperado e retificado (→ tabela de produtos, devem ser pedidos separadamente)
  • podem acomodar cargas axiais em uma direção e, portanto, fixar o eixo em uma direção apenas
  • podem ser montados com disposição em O (fig. 4) para eixos curtos e onde as alterações de comprimento provocadas pela expansão térmica são relativamente pequenas
    Nesses tipos de arranjos, a SKF recomenda pré-cargas nos rolamentos axiais de esferas com molas de capa (arruelas Belleville). Essa pré-carga ajudará a evitar a derrapagem das esferas se um dos rolamentos axiais for descarregado. A pré-carga também aumenta o desempenho dos rolamentos axiais de esferas e reduz os níveis de ruído.
Rolamentos da série NX
  • consistem em um rolamento de agulhas e um rolamento axial de esferas com número máximo de rolos (fig. 5)
  • são apropriados para aplicações com cargas radiais moderadas e cargas axiais mais leves e de escora simples
  • têm uma altura transversal baixa, que permite que as linhas de centro dos eixos sejam posicionadas bem próximas, como no caso de furadeiras de vários eixos.
  • para apoio axial, podem ser montados com um anel de retenção ou contra um ressalto no furo do mancal
    A ranhura para anel de retenção no anel externo oferece uma solução econômica e que ocupa pouco espaço axial (fig. 6, → tabela de produtos).
  • geralmente, são lubrificados a óleo e, portanto, fornecidos sem graxa
  • têm uma tampa de aço estampado que
    • estende-se sobre a arruela de eixo do rolamento axial de esferas com número máximo de rolos
    • é firmemente preso ao rolamento de agulhas
    • faz com que esses rolamentos não possam ser separados
    • possui furos para lubrificação como padrão.
    • não tem furos para lubrificação para rolamentos com sufixo de designação Z (fig. 7)
      Esses rolamentos podem ser lubrificados com graxa.
Rolamentos da série NKX com uma gaiola
  • consistem em um rolamento de agulhas e um rolamento axial de esferas com um conjunto axial de gaiola e esfera idêntico ao da série 511 (fig. 8)
  • permitem operação em velocidades relativamente altas.
  • são localizados axialmente em uma direção ao lado do flange do anel externo
  • podem ser montados separadamente do conjunto de esferas e gaiola e da arruela de eixo
  • devem ser lubrificados com óleo, pois não há uma tampa que retenha a graxa no rolamento
  • não têm tampa de aço estampado como padrão
  • têm uma tampa de aço estampado para rolamentos com a designação Z (fig. 9)
    • sem furos para lubrificação
    • estende-se sobre a arruela de eixo do rolamento axial de esferas
    • está firmemente preso na arruela da caixa de mancal, que é integrada ao anel externo do rolamento de rolos de agulhas
    • faz com que esses rolamentos não possam ser separados
Soluções de vedação

A SKF fornece alguns rolamentos de rolos de agulhas/axiais de esferas tampados com uma tampa de aço estampado em toda a parte axial do rolamento (fig. 7, fig. 9, sufixo de designação Z). A tampa, que não possui furos para lubrificação, forma uma vedação tipo fresta para reter a graxa no rolamento.

Quando os rolamentos tampados devem operar em determinadas condições, como em velocidades muito altas ou temperaturas elevadas, pode ocorrer vazamento de graxa. Em arranjos de rolamentos em que essa situação seja prejudicial, deverão ser tomadas as medidas necessárias.

Graxas para rolamentos com tampa

A parte axial de rolamentos de rolos de agulhas combinados com o sufixo de designação Z é fornecida lubrificada por padrão. Eles são preenchidos com graxa de vida útil longa (tabela 1) em condições limpas.

A quantidade relativamente grande de graxa nos rolamentos significa que estes podem trabalhar por longos períodos, antes que uma relubrificação seja necessária (→ Realização do cálculo). A SKF recomenda a graxa SKF LGWA 2 (tabela 1) se for necessária relubrificação.

Recursos de relubrificação

O rolamento de rolos de agulhas utilizados em rolamentos combinados possui um canal circular com um furo para lubrificação no anel externo.

Os rolamentos de rolos de agulhas/axiais de esferas completos da série NX sem o sufixo de designação Z possuem uma tampa com furos para lubrificação na parte axial do rolamento (fig. 6). Geralmente, eles são lubrificados a óleo e, portanto, a SKF fornece esses rolamentos sem graxa.

Gaiolas

Os rolamentos de rolos de agulhas/axiais de esferas SKF são equipados com as gaiolas mostradas na tabela 2.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo