Especificações do rolamento

Padrões
de dimensão
Dimensões máximas: ISO 3245, até onde for padronizado
Tolerâncias

Para obter mais
informações
Tolerâncias
ISO 3245, até onde for padronizado
  • Fw aprox. em F8 (tabela 1)
    Medição de Fw:
    • o rolamento deve ser pressionado para dentro de um anel de parede espessa com um diâmetro de furo listado na tabela 1
    • verificar o desvio de Fw com mandril de medição

  • C: 0/–0,3 mm
As tolerâncias dimensionais podem ser verificadas somente se os rolamentos estiverem montados.
Folga operacionalFaixa de C2 a C3 se as tolerâncias recomendadas (tabela 2) forem aplicadas

Desalinhamento permitido

≈ 1 minuto de arco


O desalinhamento aumenta o ruído do rolamento e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede os valores de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

SKF logo