Considerações de design

Para obter informações gerais, consulte Interfaces do rolamento.

Tolerâncias de eixo e de caixa de mancal

A tabela 1 oferece classes de tolerância do furo da caixa de mancal e do eixo para obter ajustes adequados e uma folga operacional apropriada para rolamentos de agulhas com capa estampada com ou sem anel interno.

Para obter mais informações sobre as pistas, consulte Pistas em eixos e caixas de mancal.

SKF logo