Projeto de arranjos de rolamentos

Tolerâncias de eixo e de mancal

A tabela 1 oferece classes de tolerância do furo do mancal e do eixo para obter ajustes adequados e uma folga operacional apropriada para rolamentos de agulhas com capa estampada com ou sem anel interno.

Montagem

Rolamentos de agulhas com capa estampada devem ser pressionados para dentro do furo do mancal, utilizando-se um encosto de montagem (fig. 1). Um anel em O proporciona um meio simples de reter o rolamento no encosto de montagem. A face estampada (face lateral com a designação) deve encostar no flange do encosto de montagem.
Deve-se ter um cuidado especial para que o rolamento não fique inclinado ou enviesado ao ser pressionado para dentro do mancal. De outro modo, os rolos e as pistas poderiam ser facilmente danificados.
Para rolamentos lubrificados com graxa, o rolamento deve ser lubrificado antes da montagem.

Montagem em pares

Se os rolamentos tiverem que ser montados imediatamente adjacentes um ao outro, a carga deve ser compartilhada igualmente pelos dois rolamentos. Portanto, os seguintes pontos devem ser considerados:

  • Arranjos completos de rolos de agulhas devem ter os rolos do mesmo calibrador.
  • Rolamentos de agulhas com capa estampada devem ter os mesmos desvios em relação ao diâmetro interno nominal Fw.

Uma entrega de rolos de agulhas do mesmo diâmetro nominal pode conter embalagens de um ou mais calibradores. Os limites do calibrador também são impressos na embalagem.

Para obter mais informações sobre calibradores e diâmetro interno, consulte Tolerâncias.

SKF logo