Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para rolamentos de agulhas com capa estampada são indicados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplo

HK 2016.2RSondeHK 2016 =
.2RS =

Test Designation 1
  Prefixos (n. d.)

Test Designation 2
Designação básica (tabela 1)
BKRolamento de rolos de agulhas com capa estampada e com uma extremidade fechada
HK
Rolamento de agulhas com capa estampada com extremidades abertas
HN
Rolamento de agulhas com capa estampada com extremidades abertas, complemento completo

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – Projeto interno (n. d.)

Test Designation 4
Sufixos – Projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
RSVedação de contato (NBR ou FKM ou PUR) em um dos lados
.2RSVedação de contato (NBR ou FKM ou PUR) nos dois lados
AS..Anel externo com furo(s) para lubrificação, o número na sequência indica o número de furos

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – Projeto da gaiola
TNGaiola de fibra de vidro reforçada PA66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixo – Materiais, tratamento térmico (n. d.)

Test Designation 6.2
Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos – Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n. d.)

Test Designation 6.4
Sufixos – Estabilização (n. d.)


Sufixo – Lubrificação
SM..
Graxa especial, os dois números seguintes identificam a graxa

Test Designation 6.6
Sufixos – Outras variantes (n. d.)
SKF logo