Modelos

Modelos e variantes

Sortimento padrão SKF

A SKF fornece uma ampla variedade de rolamentos de agulhas com capa estampada. Isso inclui:
  • rolamentos com extremidades abertas (fig. 1)
  • rolamentos com uma extremidade fechada (fig. 2)
  • rolamentos com conjunto completo de rolos com extremidades abertas (fig. 3)

Rolamentos de agulhas com capa estampada SKF

  • são fornecidos sem um anel interno
  • em geral, são projetados com um conjunto de rolos de agulhas e gaiola – exceto tamanhos largos, que incorporam dois conjuntos de rolos de agulhas e gaiola imediatamente adjacentes entre si, com um furo para lubrificação no anel externo (fig. 4).
Rolamentos de projeto básico
  • Rolamentos de agulhas com capa estampada e extremidades abertas (designação da série HK, fig. 1)
    • estão disponíveis abertos (sem vedações) ou vedados em um ou ambos os lados (→ Soluções de vedação)

  • Rolamentos de agulhas com capa estampada e com uma extremidade fechada (designação da série BK, fig. 2)
    • estão disponíveis abertos ou vedados (→ Soluções de vedação)
    • são indicados para arranjos de rolamentos em que ficam situados na extremidade de um eixo
    • acomodam forças de orientação axial pequenas em função do desenho perfilado da extremidade fechada.

  • Rolamentos com conjunto completo de rolos com extremidades abertas (designação da série HN, fig. 3)
    • são adequados para cargas radiais extremamente pesadas em velocidades moderadas
    • estão disponíveis somente com extremidades abertas e sem vedações

    Os rolamentos de agulhas completos com capa estampada recebem uma graxa especial para proteger os rolos durante o transporte. No entanto, a SKF recomenda uma relubrificação após a montagem. Dependendo do grau necessário, a SKF recomenda a graxa para relubrificação SKF LGEP 2 ou SKF LGWM 1. As especificações técnicas do preenchimento com graxa inicial e relubrificação estão listadas na tabela 1.

Arranjos com componente e outros rolamentos
  • Geralmente, os rolamentos de agulhas com capa estampada são utilizados diretamente no eixo. No entanto, em aplicações nas quais o eixo não possa ser temperado e retificado, eles podem ser combinados com um anel interno (fig. 5).

  • Rolamentos de agulhas com capa estampada com anéis internos largos (fig. 6) oferecem uma excelente superfície de apoio para os lábios de vedações dos modelos G ou SD (→ Vedações radiais de eixo com baixa altura transversal).
    Para obter mais informações sobre anéis internos, consulte Anéis internos de rolamentos de rolos de agulhas.

  • Para suportar cargas radiais e axiais combinadas, determinados tamanhos de rolamentos de agulhas com capa estampada podem ser combinados com um rolamento axial de agulhas com um flange de centragem, série AXW (fig. 7).
    Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos axiais de agulhas.
Soluções de vedação

Rolamentos vedados

Para aplicações, nas quais uma vedação eficaz não está disponível ou não pode ser usada por questões de espaço, a SKF fornece alguns rolamentos de agulhas com capa estampada como rolamentos vedados. A linha inclui:

  • rolamentos de agulhas com capa estampada com extremidades abertas (disponível para 8 ≤ Fw ≤ 50 mm)
    • vedado em um dos lados (sufixo de designação RS, fig. 8)
    • vedado em ambos os lados (sufixo de designação .2RS, fig. 9)
  • rolamentos de agulhas com capa estampada vedados com uma extremidade fechada (disponível para 10 ≤ Fw ≤ 25 mm)
    (sufixo de designação RS, fig. 10)

Essas vedações de contato integradas são feitas de PUR, FKM ou NBR. Os rolamentos de agulhas com capa estampada vedados são, em condições normais e com superfície de apoio adequada, uma solução extremamente econômica para excluir contaminantes sólidos e umidade e reter o lubrificante no rolamento.

Quando os rolamentos tampados devem operar em determinadas condições, como em velocidades muito altas ou temperaturas elevadas, pode ocorrer vazamento de graxa. Em arranjos de rolamentos em que essa situação seja prejudicial, deverão ser tomadas as medidas necessárias.

Graxas para rolamentos com tampa

Os rolamentos de agulhas com capa estampada com uma ou duas vedações são fornecidos lubrificados. Eles são preenchidos com graxa de vida útil longa (tabela 2) em condições limpas.

A quantidade relativamente grande de graxa nos rolamentos significa que estes podem trabalhar por longos períodos, antes que uma relubrificação seja necessária (→ Realização do cálculo). A SKF recomenda a graxa SKF LGWA 2 (tabela 2) se for necessária relubrificação.

Vedações externas associadas

  • podem ser usados para arranjos de rolamentos de rolos de agulhas (fig. 6)
  • podem ser fornecidos para rolamentos de determinado tamanho (→ tabela de produtos)

Para obter mais informações sobre vedações de transmissão de potência, consulte Vedações.

AVISO

Vedações feitas de FKM (borracha fluorada), expostas ao fogo ou a temperaturas acima de 300 °C (570 °F) são um risco à saúde e ao meio ambiente! Elas permanecem perigosas, mesmo depois de terem esfriado.

Leia e siga atentamente as precauções de segurança em Materiais de vedação.


Recursos de relubrificação

A SKF fornece rolamentos de rolos de agulhas com diferentes características para facilitar a lubrificação e relubrificação eficientes.

Todos os rolamentos de duas carreiras de rolos de agulhas com capa estampada possuem um furo para lubrificação no anel externo (fig. 4) por padrão.

Sob encomenda, a SKF pode fornecer os rolamentos de uma carreira de rolos de agulhas com capa estampada para diâmetros internos sob os rolos Fw ≥ 7 mm, com um furo para lubrificação no anel externo (fig. 11).

Gaiolas

Os rolamentos de agulhas com capa estampada da SKF são equipados com uma das gaiolas mostradas na tabela 3.

Os rolamentos de duas carreiras de rolos de agulhas com capa estampada são equipados com dois conjuntos de gaiola (fig. 4).

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo