Modelos

Rolamentos de agulhas com capa estampada e extremidades abertas

Os rolamentos de agulhas com capa estampada SKF e extremidades abertas (fig. 1 ) são identificados pela designação da série HK. Eles estão disponíveis abertos (sem vedações) ou vedados em um ou ambos os lados (→ Soluções de vedação).

Rolamentos de agulhas com capa estampada e com uma extremidade fechada

Os rolamentos de agulhas com capa estampada com uma extremidade fechada (fig. 2) são identificados pela designação da série BK. Eles estão disponíveis abertos ou vedados (→ Soluções de vedação) e são adequados para arranjos de rolamentos na extremidade de um eixo. O desenho perfilado da extremidade fechada acomoda forças de orientação axial pequenas.

Rolamentos com conjunto completo de rolos de agulhas com capa estampada

Os rolamentos de agulhas com capa estampada completos SKF (fig. 3) são identificados pela designação da série HN. Eles são adequados para cargas radiais muito pesadas em velocidades moderadas e estão disponíveis com extremidades abertas e sem vedações apenas.

Graxas para rolamentos completos com capa estampada

Os rolamentos de agulhas completos com capa estampada recebem uma graxa especial para proteger os rolos durante o transporte. No entanto, a SKF recomenda relubrificar após a montagem, pois essa graxa não proporciona uma lubrificação suficiente em longo prazo. Dependendo da classe de consistência necessária, a SKF recomenda graxa para relubrificação SKF LGEP2 ou SKF LGMW1. As especificações técnicas do preenchimento com graxa inicial e relubrificação estão listadas na tabela 1.

Arranjos com componente e outros rolamentos

Geralmente, os rolamentos de agulhas com capa estampada são utilizados diretamente no eixo. No entanto, em aplicações nas quais o eixo não possa ser temperado e retificado, eles podem ser combinados com um anel interno (fig. 4, fig. 5). Anéis internos largos também podem fornecer uma excelente superfície de apoio para lábios de vedações externas G ou SD (→ Vedações). Para obter mais informações sobre anéis internos, consulte Anéis internos de rolamentos de rolos de agulhas.
Para suportar cargas radiais e axiais combinadas, determinados tamanhos de rolamentos de agulhas com capa estampada podem ser combinados com um rolamento axial de agulhas com um flange de centragem, série AXW (fig. 6). Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos axiais de agulhas.
SKF logo