Rolamentos de agulhas com capa estampada

Os rolamentos de agulhas com capa estampada SKF possuem um anel externo profundo e de parede fina. Os rolamentos de agulhas com capa estampada costumam ser utilizados quando o furo do mancal não pode ser usado como pista para um conjunto de gaiola e rolos de agulhas, mas um arranjo de rolamentos econômico e bastante compacto é necessário. Esses rolamentos são montados com um ajuste interferente apertado no mancal. Isso permite um projeto simples e econômico do furo do mancal, uma vez que ressaltos ou anéis de retenção não são necessários para fixar axialmente o rolamento.
A capa estampada de aço temperado e o conjunto de gaiola e rolos de agulhas desses rolamentos formam uma unidade não separável.

Características do rolamento

  • Seção transversal reduzida
    Em aplicações nas quais menos espaço está disponível, os rolamentos de agulhas com capa estampada permitem o downsizing.
  • Alta capacidade de carga e rigidez
    Devido ao grande número de rolos, os rolamentos de agulhas com capa estampada têm capacidade de carga e rigidez altas.
  • Boas propriedades de operação
SKF logo