Cargas

Carga mínima

Para ver informações
adicionais
Carga mínima necessária
Frm = 0,02 C

Realização dos cálculos
Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para ver informações
adicionais
Carga dinâmica equivalente do rolamento
P = Fr
Carga estática equivalente do rolamento

Para ver informações
adicionais
Carga estática equivalente do rolamento

P0 = Fr

A SKF recomenda a aplicação de um fator de segurança estática
s0 ≥ 3, ou seja, s0 = C0/P0 ≥ 3.

Símbolos

Cclassificação de carga dinâmica básica [kN] (→ tabela de produtos)
C0classificação de carga estática básica [kN] (→ tabela de produtos)
Frcarga radial [kN]
Frm carga radial mínima [kN]
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
s0
fator de segurança estática
SKF logo