Velocidade permitida

A velocidade permitida pode ser estimada, usando-se as classificações de velocidade listadas na tabela de produtos e aplicando-se as informações fornecidas em Velocidades. Se nenhuma velocidade de referência estiver listada nas tabelas de produtos, o limite de velocidade é a velocidade permitida.
SKF logo