Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos de agulhas com capa estampada pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional do anel e dos rolos do rolamento
  • pelas gaiolas
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento e rolos

Os rolamentos de agulhas com capa estampada SKF são estabilizados termicamente a até 140 °C (285 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e os rolos. Para saber os limites de temperatura das gaiolas de polímero, consulte Materiais da gaiola.

Vedações

A temperatura operacional permitida para vedações depende do material da vedação:
  • NBR: de –40 a +100 °C (–40 to +210 °F)
    Temperaturas de até 120 °C (250 °F) podem ser toleradas por períodos breves.
  • PUR: de –30 a +100 °C (–20 to +210 °F)
  • FKM: de –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
    Temperaturas de até 230 °C (445 °F) podem ser toleradas por períodos breves.
Normalmente, os picos de temperatura ocorrem no lábio de vedação.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas em rolamentos de agulhas com capa estampada com tampa são fornecidos na tabela 1 e para rolamentos de complemento completo na tabela 2. Para saber os limites de temperatura de outras graxas SKF, consulte Graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo