Variantes

Gaiolas

Dependendo do modelo, série e tamanho, os rolamentos de agulhas com capa estampada SKF são equipados com uma das gaiolas mostradas na tabela 1.

Os rolamentos de duas carreiras de rolos de agulhas com capa estampada são equipados com dois conjuntos de gaiola (fig. 1).

Os lubrificantes geralmente usados em rolamentos de rolos não possuem qualquer efeito prejudicial às propriedades da gaiola. No entanto, alguns óleos sintéticos e graxas à base de óleo sintético e lubrificantes contendo aditivos EP, quando usados em altas temperaturas, podem apresentar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

Soluções de vedação

Para aplicações, nas quais uma vedação eficaz não está disponível ou não pode ser usada por questões de espaço, a SKF fornece alguns rolamentos de agulhas com capa estampada como rolamentos vedados. Entre eles estão:
  • rolamentos de agulhas com capa estampada e extremidades abertas, vedados de um lado, sufixo de designação RS (fig. 2), disponíveis para diâmetros do eixo na faixa de 8 a 50 mm.
  • rolamentos de agulhas com capa estampada e extremidades abertas, vedados dos dois lados, sufixo de designação .2RS (fig. 3), disponíveis para diâmetros do eixo na faixa de 8 a 50 mm.
  • rolamentos vedados de agulhas com capa estampada e uma extremidade fechada, sufixo de designação RS (fig. 4), disponíveis para diâmetros do eixo na faixa de 10 a 25 mm.

Essas vedações de contato integradas são feitas de PUR, FKM ou NBR. Os rolamentos de agulhas com capa estampada vedados são, em condições normais, uma solução extremamente econômica para excluir contaminantes sólidos e umidade e reter o lubrificante no rolamento.

Além das vedações de rolamento incorporadas, a SKF também fornece uma linha de vedações externas que pode ser usada para arranjos de rolamentos de rolos de agulhas. As vedações de transmissão de potência apropriadas são indicadas na tabela de produtos, quando disponíveis. Para obter informações sobre essas vedações, consulte as informações dos produtos, disponíveis em Vedações.

Graxas para rolamentos com tampa

Os rolamentos de agulhas com capa estampada com uma ou duas vedações são fornecidos lubrificados. Eles são preenchidos com graxa de alta qualidade em condições limpas.

A quantidade relativamente grande de graxa nos rolamentos significa que estes podem trabalhar por longos períodos, antes que uma relubrificação seja necessária. A SKF recomenda a graxa SKF LGWA 2 se for necessária relubrificação.

As especificações técnicas do preenchimento com graxa inicial e a graxa para relubrificação estão listadas na tabela 2.

AVISO

Vedações feitas de FKM (borracha fluorada), expostas ao fogo ou a temperaturas acima de 300 °C (570 °F) são um risco à saúde e ao meio ambiente! Elas permanecem perigosas, mesmo depois de terem esfriado.

Leia e siga atentamente as precauções de segurança em Materiais de vedação.

Recursos de relubrificação

Dependendo do modelo e do tamanho, a SKF fornece rolamentos de rolos de agulhas com diferentes características para facilitar a lubrificação e relubrificação eficientes.
Todos os rolamentos de duas carreiras com capa estampada possuem um furo para lubrificação no anel externo (fig. 1), por padrão.
Sob encomenda, a SKF pode fornecer os rolamentos de uma carreira de rolos de agulhas com capa estampada para diâmetros internos sob os rolos Fw ≤ 7 mm, com um furo para lubrificação no anel externo (fig. 5).
SKF logo