Rolamentos de rolos de agulhas

Os rolamentos de rolos de agulhas SKF têm rolos cilíndricos de diâmetro pequeno em relação a seu comprimento. O perfil modificado de pista/rolo evita picos de tensão para prolongar a vida útil do rolamento.

A SKF fornece rolamentos de rolos de agulhas em diferentes perfis e em uma ampla variedade de materiais, séries e tamanhos, o que os torna apropriados para diversas aplicações e condições operacionais.

Outros rolamentos de rolos de agulhas:


Anéis internos como luvas de desgaste

SKF logo